概要

Description

このウィニングコンボは、Xilinx FPGAリファレンスデザイン用の電源ソリューションを提供します。 このRFSoCの電源ツリーは、ルネサスの多相PMICと当社の電源モジュール1個を利用し、外付け部品点数を最小限に抑え、スペースに制約のあるアプリケーションにコンパクトなソリューションを提供します。 プログラム可能なスイッチング周波数による最適化された制御ループ方式により、高速な過渡応答が得られ、外付け部品数を削減することができます。 また、ルネサスの電源ソリューションは、優れたラインレギュレーションとロードレギュレーションで高い効率を実現します。

このシステムのメリット:

  • RFSoCのための完全な電源ソリューション
  • スイッチとインダクタの一体化により、PCB面積を削減
  • 厳しいレギュレーション要件に対応する差動センシング
  • 安全な動作を確保するための補助的な保護機能
  • パワーグッド(PGOOD)信号によるシーケンス処理と通信の強化
  • I2Cとの互換性

アプリケーション

アプリケーション

  • MCU、MPU、DSP、FPGA
  • スマートフォン、タブレットPC、電子書籍端末
  • 通信機器、産業機器、光学機器、医療機器
  • ポイントオブロードの変換
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう