概要
説明
ハイエンドの産業用途では、卓越したデータスループットと精度を実現する柔軟なWi-Fi 6 IEEE 802.11axシステムが求められます。 これらの要件を満たすためには、優れた演算能力が不可欠です。 当社のシステムは、MPUメインボードとオプションのプラグインWi-Fi 6モジュールを搭載しており、シームレスな一体化と機能強化が可能です。
システムの利点 :
- すぐに使用でき、動作が実証された Wi-Fi 6 mPCIe ボードには、コネクティビティチップを使用するのに必要なすべてのコンポーネントが搭載されており、次のことが可能になります:
- 最大3000Mbpsの超高スループット、
- 4x4 MIMO最新のWi-Fi 6規格、
- 2.4GHz + 5GHzのデュアルバンド。
- 単一3.3V電源、モジュールで生成される他の電源レール、メインボード用の追加12Vレール。
製品比較
アプリケーション
- アーケードゲーム機
- 産業オートメーション
- デジタルサイネージ
- 医療技術
- IIoTとインダストリー4.0
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
MPU
製品
OSPI
製品
System Controller
製品
RTC
製品
VersaClock 25MHz
製品
RS-232 TRx
製品
RS-485 TRx
製品
Wi-Fi 6
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
EEPROM
製品
Exiting Interactive Block Diagram