ルネサスは、IPD(Intelligent Power Device)技術を用いた効率的な配電Box向けソリューションを提供します。 IPDはインテリジェントな保護/診断機能を持つため、機械式リレーに比べて安全レベルが向上します。 IPDは、サイズと重量が小さいことに加えて、ケーブルハーネスの最適化と機能安全の実装を備えた高度な自動車配電ネットワークを構築するための重要な要素です。バッテリー電源を複数の並列ラインに分割し、保護・分散された電源ネットワークを各ECUに提供します。このソリューションは、あらゆるタイプの階層化ネットワークの基礎を形成し、冗長性を持たせることで要求される安全レベルの達成を可能にします。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。