メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

高信頼性電圧リファレンス

ルネサスの高信頼性電圧リファレンスは、宇宙および高信頼性アプリケーション向けに精度、安定性、放射線耐性を提供します。 ルネサス独自のPR40シリコン・オン・インシュレーター(SOI)プロセスで製造されており、温度変化や放射線環境下でも、低ドリフト・高精度な優れた総線量(TID)性能を実現します。 バイアス、ADC/DAC変換、精密アナログ回路に最適で、ミッションクリティカルなシステムで一貫した信頼性の高い動作を実現します。

ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

高電圧精度

優れた高電圧精度は、正確な電圧制御を必要とする要求の厳しいアプリケーションにおいて、正確で信頼性の高い性能を実現します。

超低ノイズ

超低ノイズレベルにより、干渉を最小限に抑え、安定した正確な電圧を供給することでシステムの精度を向上させます。

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計されたこれらの電圧リファレンスは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。