メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil HCTS540MS is a radiation hardened inverting octal buffer/line driver, with two active-low output enables. The output enable pins (OE1 and OE2) control the three-state outputs. If either enable is high, the outputs will be the high impedance state. For data output, both enables (OE1 and OE2) must be low. The HCTS540MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The HCTS540MS is supplied in a 20-lead ceramic flatpack (K suffix) or an SBDIP package (D suffix).

特長

  • 3 micron radiation hardened CMOS SOS
  • Total dose 200K RAD (Si)
  • SEP effective LET no upsets: >100 MEV-cm2/mg
  • Single Event Upset (SEU) immunity <2 x 10-9 errors/ bit-day (Typ)
  • Dose rate survivability: >1 x 1012 RAD (Si)/s
  • Dose rate upset >1010 RAD (Si)/s 20ns pulse
  • Latch-up free under any conditions
  • Fanout (over temperature range)
  • Bus driver outputs 15 LSTTL loads
  • Military temperature range: -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to LSTTL ICs
  • DC operating voltage range: 4.5V to 5.5V
  • LSTTL input compatibility
  • VIL = 0.8V Max
  • VIH = VCC/2 Min
  • Input current levels Ii ≤5µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 413 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター