メインコンテンツに移動

概要

説明

CD4503BMS is a hex noninverting buffer with 3 state outputs that have high sink and source current capability. Two disable controls are provided, one of which controls four buffers and the other controls the remaining two buffers. The CD4503BMS is supplied in these 16-lead outline packages: Braze Seal DIP H4T, Frit Seal DIP H1E, Ceramic Flatpack H6W.

特長

  • High-voltage type (20V rating)
  • 3-state non-inverting type
  • 1 TTL load output drive capability
  • 2 output disable controls
  • 3 state outputs
  • Pin compatible with industry types MM80C97, MC14503 and 340097
  • 5V, 10V and 15V parametric ratings
  • Maximum input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V and +25 °C
  • Meets all requirements of JEDEC tentative standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"

製品比較

アプリケーション

  • 3 state hex buffer for interfacing ICs with data buses
  • COS/MOS to TTL hex buffer

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 309 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
EOL通知 PDF 200 KB
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター