メインコンテンツに移動

概要

説明

このRAA2S4266は、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計された、SENTを備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)です。 優れたアナログ・プリアンプとセンサー・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインターフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4266はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIインターフェースを提供します。

特長

  • 差動ブリッジ・センサー入力、オンチップまたは外部温度センサーを選択可能 – PTC、NTC、PN-接合、センサー・ブリッジ抵抗
  • 1mV/V〜800mV/Vのセンサスパン、12〜18ビットの分解能
  • 測定されたブリッジ・センサー入力信号のオフセット、ゲイン、高次非線形性、温度係数の補償
  • 精度:
    • -40°C〜+125°Cで0.5%FS
    • -40°C〜+155°Cで1%FS
  • 内部出力更新レート:最大200μs(最速モード)
  • SENT規格SAE J2716 Rev. 4(APR2016)に準拠し、ティック時間を1μsに延長し、SENT出力時間を282μs(2つの高速チャネル)に延長
  • カットオフ周波数が10Hz〜1000Hzの3次デジタルLPF
  • 迅速なキャリブレーション:ワンパスのエンドオブラインキャリブレーションアルゴリズムにより、製造コストを最小限に抑えます
  • 外付け部品の数が最小限であるため、クラス最高のフォームファクタのセンサモジュールを設計できます
  • AEC-Q100 グレード0準拠
  • 動作温度範囲は-40°C〜+155°Cで、100時間までならば+165°C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 208 KB
データシート ログインしてダウンロード PDF 718 KB
その他資料 ログインしてダウンロード PDF 603 KB
その他資料 ログインしてダウンロード PDF 1.19 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 539 KB
その他資料 ログインしてダウンロード PDF 1.12 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 257 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 146.53 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RAA2S4261/2 ASIL C Automotive SSCs Overview

The RAA2S426x are top-tier automotive sensor signal conditioners (SSCs) with SENT or I²C output, designed for precise amplification and correction of differential bridge sensor signals. The devices offer exceptional precision and reliability with outstanding analog pre-amplification and sensor offset correction, making them adaptable to nearly all resistive bridges.

ニュース&ブログ