車載用センサー信号コンディショナ(SENT出力付き)評価キット
RAA2S426XKIT評価ボードは、RAA2S426xセンサーの性能をユーザーが評価できるように設計されています。 電源供給とRenesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアへの接続のための包括的なセットアップを特長としており、簡単な設定とデータ読み取りが可能です。 このボードは、温度測定、キャリブレーション...
このRAA2S4262は、ディファレンシャルブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計された、SENTを備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)です。 優れたアナログ・プリアンプとセンサー・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインターフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる操作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4262はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIインターフェースを提供します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 680 KB | |
データシート-簡略版 | PDF 153 KB | |
その他資料 | PDF 1.29 MB | |
その他資料 | PDF 1.26 MB | |
その他資料 | PDF 603 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 571 KB | |
6件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
RAA2S426XKIT評価ボードは、RAA2S426xセンサーの性能をユーザーが評価できるように設計されています。 電源供給とRenesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアへの接続のための包括的なセットアップを特長としており、簡単な設定とデータ読み取りが可能です。 このボードは、温度測定、キャリブレーション...
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター
The RAA2S426x are top-tier automotive sensor signal conditioners (SSCs) with SENT or I²C output, designed for precise amplification and correction of differential bridge sensor signals. The devices offer exceptional precision and reliability with outstanding analog pre-amplification and sensor offset correction, making them adaptable to nearly all resistive bridges.
RAA2S426xによる車載用センサ信号調整の主な課題の解決 | ブログ | 2025年5月1日 |