メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTD60 (single-channel) and RTD60D (dual-channel) Silicon Based Thermopile Detectors provide low cost high output sensing solutions in a TO-5 package. Time constant of 25ms with Nitrogen encapsulation gas. Delivers a very low Temperature Coefficient of Responsivity of -0.04%/C. These detectors have a very short thermal shock response to ambient temperature change.

特長

  • Fast response 
  • Best-in-class signal-to-noise ratio
  • High operating temperature
  • System design support with cost-optimized BoM and FW / algorithm support
  • Single and dual channel detectors

製品比較

アプリケーション

  • Non-contact temperature
  • Fire suppression
  • Horizon sensor
  • Gas analysis

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 333 KB
データシート PDF 1.01 MB
EOL通知 PDF 1.43 MB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング