Pkg. Type | Wafer |
ECCN (US) | 5A002 |
Pb (Lead) Free | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
HTS (US) |
Pkg. Type | Wafer |
Application | Inverter |
Elements S: Single D: Double | S |
IF (A) | 15 |
IR (Max) (µA) | 10 |
Lead Compliant | No |
MOQ | 1 |
Pb (Lead) Free | No |
Qualification Level | Industrial |
Tape & Reel | No |
Tj (°C) | 175 |
VF (Max) | 3.77 |
VF (Typical) (V) | 2.9 |
VRM (V) | 1250 |
ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により、低い順方向電圧と高速、且つソフトなリカバリ特性を実現しています。
本1250V/15A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。