メインコンテンツに移動
16 ビット R8C CPU コア搭載マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 32
Pkg. Code pkg_7475
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.7

環境及び輸出分類情報

ECCN 3A991
RoHS (R5F2M132BNFP#X4) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
HTSUS

製品スペック

RAM (KB) 0.5
Lead Count (#) 32
Temp. Range -20 to +85°C
ADC 10-bit x 8-ch
Bit Size 16
CPU R8C
DMA No
Data Flash (KB) 2
Ethernet No
Family Name R8C
I/O Ports 29
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 7
MOQ 1000
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.7
Pkg. Type LQFP
Program Memory (KB) 8
RTC Yes
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Timer 8-bit x 3-ch, 16-bit x 3-ch
Width (mm) 7

説明

R8C/M13Bは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F、RL78/G1G などをご検討ください。