メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46127 provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time programmable (OTP) non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46127. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.

特長

  • Logic and Mixed-Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
  • Operating Temperature Range -40 °C to 85 °C
  • Dual 44mΩ, 2A P-Channel MOSFETs
  • Pb-Free/Halogen-Free/RoHS Compliant
  • Macrocells Overview
    • Two Analog Comparators (ACMP)
    • Four Combinatorial Look-Up Tables (LUTs)
      • Two 2-bit LUTs
      • Two 3-bit LUTs
    • Six Combination Function Macrocell
      • Two Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
      • Two Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
      • One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
        • Pipe Delay – 8 Stage/2 Output
      • One Selectable Counter/Delay or 4-bit LUT
    • Three Counter/Delay Generators (CNT/DLY)
      • Three 8-bit Counter/Delays with External Clock/Reset
    • Programmable Delay
    • One Logic Function – 1 Deglitch Filter
    • RC Oscillator (RC OSC)
    • Power-On Reset (POR)
    • P-FET Power Switch
      • Power Switch IDS: 2A
      • VIN: 1.71V to 5.5V
      • Low RDSON
        • 44mΩ at 5.0V
        • 58mΩ at 3.3V
        • 110mΩ at 1.8V

製品比較

アプリケーション

  • Power Sequencing with Complex Analog Control
  • Power Plane Component Size Reduction Project
  • LED Drivers
  • Haptic Motor Drivers
  • System RESET with Power Switch

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.62 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
デバイスエラッタ PDF 1.03 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング