140W (2-7セル) 対応USB Type-C バッテリー システム リファレンス
2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリーとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります...
R9A02G015 は、ユニバーサル シリアル バス (USB) パワー デリバリー (PD) システムに不可欠な MCU ベースの Type-C ポート マネージャー (TCPM) です。 R9A02G015 は、USB PD 3.1 仕様に準拠した TCPM – USB PD Policy Engine 機能を実装しています。 USB PDシステムのType-Cポートコントローラー(TCPC)と連携します。
R9A02G015 の TCPM は、Type-C ポート コントローラ インターフェイス (TCPCi) 仕様に準拠するあらゆる TCPC と連携できます。
2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリーとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター