メインコンテンツに移動

概要

説明

2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリーとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります。

ケーブル、オンボード・チャージャ、およびボードの損失が発生するため、USB Power Delivery (USB PD)コントローラーは、USB Type-Cソースデバイスに適切なUSB Type-C入力レベルを要求することで、バッテリーシステムを効果的に動作させます。 この評価ボードのスイッチにより、直列接続のバッテリ数と最大充電電流を設定できます。

この評価用ボードのファームウェアは、VIDWriter と呼ばれるツールで生成できます。

特長

  • 最大 140W の USB Type-C® バッテリ・システムのリファレンス・デザインは、ボード上のソフトウェアでバッテリ構成と最大充電電流を設定可能
  • 高性能でシンプルなデザインで開発が容易
  • USB Power DeliveryおよびUSB Type-C
    • USB Type-Cポート×1
    • パワーロール:受電またはデュアルロールパワー(シンクモードとソースモードの両方)
    • 2〜7セル直列接続をサポート
  • USB Type-C電源インジケータ(LED 2個):シンクモード用とソースモード用です
  • スイッチ
    • バッテリー構成の設定
    • 最大充電電流制御
    • 動作モードの選択
  • 過電圧保護(VBUS)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.67 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.35 MB
製品概要 PDF 542 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.39 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 9.00 MB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Getting Started with RTK-G015-EPRSinkCharger-140W

This video introduces the RTK-G015-EPRSinkCharger-140W Reference Design, featuring the "VIDWRITER" Instruction Tool. It highlights the board's capabilities in battery charging (Sink operation) and powering external devices (Source operation), showcasing its versatility and functionality.