概要
説明
The ISL8700A, ISL8701A, ISL8702A, ISL8703A, ISL8704A, ISL8705A family of ICs provide four delay adjustable sequenced outputs while monitoring an input voltage all with a minimum of external components. High performance DSP, FPGA, µP and various subsystems require input power sequencing for proper functionality at initial power-up and the ISL870XA provides this function while monitoring the distributed voltage for over and undervoltage compliance. These ICs operate over the +3. 3V to +24V nominal voltage range. All have a user adjustable time from UV and OV voltage compliance to sequencing start via an external capacitor when in auto start mode and adjustable time delay to subsequent ENABLE output signal via external resistors. Additionally, the ISL8702A, ISL8703A, ISL8704A and ISL8705A provide I/O for sequencing on and off operation (SEQ_EN) and for voltage window compliance reporting (FAULT) over the +3. 3V to +24V nominal voltage range. Easily daisy chained for more than 4 sequenced signals. Altogether, the ISL870XA provides these adjustable features with a minimum of external BOM.
特長
- Adjustable Delay to Subsequent Enable Signal
- Adjustable Delay to Sequence Auto Start
- Adjustable Distributed Voltage Monitoring
- Under and Overvoltage Adjustable Delay to Auto Start Sequence
- I/O Options
- ENABLE (ISL8700A, ISL8702A, ISL8704A) and
- ENABLE# (ISL8701A, ISL8703A, ISL8705A)
- SEQ_EN (ISL8702A, ISL8703A) and
- SEQ_EN# (ISL8704A, ISL8705A)
- Voltage Compliance Fault Output
- Pb-Free (RoHS Compliant)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 654 KB | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
製品変更通知 | PDF 266 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 295 KB | |
製品変更通知 | PDF 77 KB | |
製品変更通知 | PDF 108 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター