概要
説明
The SLG59M308V is a 7.8mΩ 3A single-channel load switch that can switch 1V to 5.5 V power rails. The product is packaged in an ultra‑small 1.5mm x 2.0mm package.
特長
- Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
- 7.8mΩ RDSON while supporting 3.0A
- Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
- Input voltage range: 1.0V ≤ VD ≤ VDD
- Output voltage slew-rate control by an external capacitor
- Overcurrent and over-temperature protection
- Output discharge circuitry
- Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 205 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
その他資料 | PDF 230 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M308V-EVB
アクティブ
SLG59M308V Evaluation Board
The SLG59M308V-EVB board evaluates the SLG59M308V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List