概要
説明
Operating from a 2.5V to 5.5V power supply, the SLG59M1730C is a self‑powered, high‑performance 33mΩ, 1.0A single-channel pFET load switch with a controlled VIN inrush current profile. The SLG59M1730C’s low supply current and controlled VIN inrush current profile make it an ideal pFET load switch in small form factor personal health monitor and watch applications. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59M1730C achieves a low RDSON across the entire input voltage range. Through the application of proprietary technology, the SLG59M1730C’s can be used in applications up to 1A with a very-small 0.64mm² WLCSP form factor.
特長
- Low RDSON: 33mΩ
- Continuous IDS: Up to 1.0A
- Wide input voltage range: 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V
- Controlled VIN inrush current profile protects Li-ion batteries
- Integrated VOUT discharge resistor
- Operating temperature range: -40 °C to 85 °C
- Other options available
- Fixed Soft-start Control
- VOUT Discharge Disabled
- Reverse-voltage (VOUT-VIN) detection
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1017 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
その他資料 | PDF 354 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1730C Evaluation Board
The SLG59M1730C-EVB board evaluates the SLG59M1730C GreenFET, Single P-Channel Load Switch.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター