概要
説明
Operating from a 2.5V to 5.5V power supply and fully specified over the -40 °C to 85 °C industrial temperature range, the SLG59M1717V is a high‑performance 4mΩ, 5A single‑channel nFET load switch designed for all 0.8V to 5.5V power rail applications. The SLG59M1717V features adjustable inrush current control which is achieved by adjusting the VOUT slew rate with an external capacitor. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59M1717V achieves a stable 4mΩ RDSON across a wide input/supply voltage range. The SLG59M1717V also incorporates resistor‑adjustable current limiting as well as thermal protection. Using proprietary technology for high‑current operation, the SLG59M1717V is packaged in a space‑efficient, low thermal resistance, RoHS‑compliant 1.6mm x 2.5mm STQFN package.
特長
- Optimized for all high-side Power-Rail Control Applications in Adapter‑powered Devices, Set‑top Boxes, Tablet PCs, Hard‑disk and Solid‑state Drives, and PCI/PCIe Cards
- 4mΩ RDSON while supporting 5A
- Generates very low thermal gradients
- Supply Voltage: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
- Wide Input Voltage Range: 0.8V ≤ VIN ≤ VDD
- Capacitor-adjustable Start-up and In-rush Current Control
- Two-stage Overcurrent Protection:
- Resistor-adjustable Active Current Limit
- Fixed 1.6A Short-circuit Current Limit
- Open-drain PG Signaling
- Thermal Shutdown Protection
- ON-OFF Control: Active HIGH
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 898 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.27 MB | |
アプリケーションノート | PDF 409 KB | |
アプリケーションノート | PDF 278 KB | |
6件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1717V Evaluation Board
The SLG59M1717V-EVB board evaluates the SLG59M1717V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
RZ/V2H Quad-core Vision AI MPU Evaluation Kit
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video Streaming等の機能を評価することが可能です。搭載デバイスはオプション機能Image signal processor (ISP)、3D graphics engine (GE3D)、Trusted Secure IPに対応しています。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター