概要
説明
SLG59M1639V は、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆 電流保護機能により素早くスイッチが開きます(VOUT > VIN + 50 mVの状態でスイッチが開く)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは独立した低 電圧対応CMOS入力で制御されます。 SLG59M1639Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHS に準拠した超 小型の1.6 mm x 1.0 mm STDFNパッケージで提供されます。
特長
- ノートブックPC/ラップトップPC/タブレットPC、スマートフォン/ワイヤレスハンドセット、高解像度デジタルカメラ、セットトップボックスのアプリケーションに最適化
- 2.0Aに対応しながら45 mΩ RDSON
- 電源/入力電圧範囲: 1.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V
- 逆電流/逆電圧保護
- オンオフ制御:アクティブハイ
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 490 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 220 KB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 301 KB | |
アプリケーションノート | PDF 301 KB | |
7件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1639V-EVB
アクティブ
SLG59M1639V Evaluation Board
The SLG59M1639V-EVB board evaluates the SLG59M1639V GreenFET, Dual P-Channel Reverse Blocking Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List