SLG59M1603V Evaluation Board
The SLG59M1603V-EVB board evaluates the SLG59M1603V GreenFET, Dual N-Channel Load Switch.
The SLG59M1603V dual N-channel load switch is designed for power switching applications. The part comes with two 4.5A-rated MOSFETs switched on by two ON control pins. The turn-on time for each MOSFET is independently adjusted by an external capacitor.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 253 KB | |
カタログ | PDF 5.05 MB | |
ガイド | PDF 2.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 282 KB | |
5件
|
The SLG59M1603V-EVB board evaluates the SLG59M1603V GreenFET, Dual N-Channel Load Switch.
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。
適用されたフィルター