メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59M1571V single N-channel reverse blocking load switch is designed for load switching applications. The part comes with one 14.6mΩ 1.0A rated MOSFET with reverse blocking and is controlled by a single ON control pin. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.0mm package.

特長

  • Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
  • 14.6mΩ RDSON while supporting 1A
  • Power supply/input voltage range: 0.85V ≤ VIN ≤ 1.9V
  • Over-temperature protection
  • Output discharge circuitry
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 293 KB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 911 KB
その他資料 PDF 195 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
モデル-SPICE TXT 8 KB
モデル-SPICE ZIP 3 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング