メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59M1558V is designed for load switching applications with ultra-low quiescent current. This device comes with one 28.5mΩ 1.0A rated P‑channel MOSFET controlled by a single ON control pin. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.0mm package.

特長

  • For low-power, mobile, and portable electronic product designs
  • Input voltage range: 1.5V ≤ VIN ≤ 5.5V
  • Low RDSON
    • 28.5mΩ at 5.0V
    • 36.4mΩ at 3.3V
    • 60.8mΩ at 1.8V
    • 77.6mΩ at 1.5V
  • Ultra-low quiescent current
    • OFF: 0.02µA typical
    • ON: 0.05µA typical
  • Options with or without internal VOUT discharge circuitry

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 426 KB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 911 KB
アプリケーションノート PDF 364 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
ビデオ&トレーニング