メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG59M1557Vは、超低静止電流を持つ負荷スイッチング・アプリケーション向けに設計されています。この部品には、1つのON制御ピンで制御される28.5 mΩ 1.0A定格のPチャネルMOSFETが1つ搭載されています。この製品は、1.0mm x 1.0mmの超小型パッケージに収められています。

特長

  • 低電力、モバイルおよびポータブル電子製品製品設計向け
  • 入力電圧範囲:1.5V≦VIN≦5.5V
  • 低RDSON
    • 36.4 mΩ @ 5.5 V
    • 36.4 mΩ @ 3.3 V
    • 60.8 mΩ @ 1.8 V
    • 77.6 mΩ @ 1.5 V
  • 超低静止電流
    • オフ:0.02 µA(typ)
    • オン:0.05 µA(typ)
  • 内部VOUT放電回路の有無を選択

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 328 KB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
その他資料 PDF 190 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
ビデオ&トレーニング