概要
説明
The SLG59M1495V single N-channel load switch is designed for load switching applications. The part comes with one 80mΩ 1.0A‑rated MOSFET controlled by a single ON control pin. The MOSFET’s ramp rate is adjustable depending on the input current level of the ON pin. The product is packaged in an ultra‑small 1.0mm x 1.0mm package.
特長
- Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
- 80mΩ RDSON while supporting 1.0A
- Input voltage range: 2.5V ≤ VD ≤ 5.5V
- Output voltage slew-rate control by resistor
- Over-temperature protection
- Output discharge circuitry
- Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 328 KB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 911 KB | |
その他資料 | PDF 202 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59M1495V-EVB
アクティブ
SLG59M1495V Evaluation Board
The SLG59M1495V-EVB board evaluates the SLG59M1495V GreenFET, Single N-Channel, Load Switch.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List