概要
説明
2.7V〜5.5Vの電源で動作するこのSLG59H1343Cは、最大1.5Aのハイサイド電源レールアプリケーション用に設計された自己給電、高性能70mΩ nFET負荷スイッチです。 オンになると、逆電圧状態が検出された場合(具体的には、VOUT > VIN + 50mVの場合)、内部の逆電流保護によりスイッチが急速に開きます。 オフにすると、内蔵のバックツーバック逆電流ブロッキング回路が逆パスのリーク電流を効果的に防止します。
特長
- 1.5A連続IDS nFETロードスイッチ内蔵
- 低RDSON nFETスイッチを内蔵:70mΩ
- 入力電圧範囲:2.7V〜5.5V
- 動作温度範囲:-40°C〜85°C
- 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
- 0.27A〜1.81Aの電流制限スレッショルドに対して±10%の精度
- 0.27A未満の電流制限スレッショルドに対して±15%の精度
- オープンドレインFLTシグナル伝達
- 入力過電圧保護
- 絶対 VIN 最大定格電圧: 28 Vdc
- 過温度保護
- 低電圧ロックアウト
- 真の逆電流ブロッキング
- アクティブローON信号制御
- 9ピン、1.21mm x 1.21mm、0.4mmピッチの9L WLCSPパッケージに収められた低θJA 設計
- 鉛フリー、ハロゲンフリー、RoHS対応
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.03 MB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
3件
|
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List