概要
説明
The SLG59H1341C is a self-powered, high-performance 70mΩ nFET load switch designed for high-side power rail applications up to 1.3A. When ON, its internal reverse-current protection quickly opens the switch if a reverse-voltage condition is detected (VOUT > VIN + 50mV). When OFF, an internal back-to-back reverse-current blocking circuit prevents reverse path leakage current.
特長
- Integrated 1.3A Continuous IDS nFET Load Switch
- Integrated Low RDSON nFET switch: 70mΩ
- Input Voltage: 2.5V to 5.5V
- Operating Temperature: -40 °C to 85 °C
- Resistor-adjustable Active Current Limit
- ±10% accuracy for 0.2A to 1.5A Current Limit) Thresholds
- ±15% accuracy for 0.15A to 0.2A Current Limit Thresholds
- Open Drain FLT Signaling
- Output OVP Protection
- Absolute VOUT maximum voltage rating: 28VDC
- Over-temperature Protection
- Under-Voltage Lockout
- True Reverse-Current Blocking
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.30 MB | |
ガイド | PDF 2.87 MB English | |
カタログ | PDF 5.15 MB English | |
3件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
SLG59H1341C Evaluation Board
The SLG59H1341C-EVB board evaluates the SLG59H1341C High Voltage GreenFET Load Switch.
For details on how to use the evaluation board, please refer to the evaluation board user manual included in the datasheet.
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Introduction to Ultra Low RDSon Load Switches
Video List