メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59H1006V is a high‑performance, self‑powered 13.1mΩ NMOS load switch designed for all 4.5V to 22V power rails up to 5A. Using a proprietary MOSFET design, the SLG59H1006V achieves a stable 13.1mΩ RDSON across a wide input voltage range and over temperature. In combining novel FET design and copper pillar interconnects, the SLG59H1006V package also exhibits a low thermal resistance for high‑current operation. Designed to operate over a -40 °C to 85 °C range, the SLG59H1006V is available in a low thermal resistance, RoHS‑compliant, 1.6mm x 3.0mm STQFN package.

特長

  • Optimized for Telecommunications Equipment, High‑performance Enterprise Computing, Motor Drives
  • 13.1mΩ RDSON
  • Maximum Continuous Current: 5A
  • Wide Operating Supply Voltage: 4.5V to 22V
  • Automatic nFET SOA Protection
  • Four-level, Pin-selectable VIN Overvoltage Lockout
  • Capacitor-adjustable Inrush Current Control
  • Two-stage Current Limit Protection:
    • Resistor-adjustable Active Current Limit
    • Fixed 0.5A Short‑circuit Current Limit
  • ON-OFF Control: Active HIGH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.74 MB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 901 KB English
アプリケーションノート PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 364 KB
アプリケーションノート PDF 1.07 MB
アプリケーションノート PDF 85 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
モデル-SPICE TXT 9 KB
モデル-SPICE ZIP 3 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング