概要
説明
The RAA207703GBM is monolithic synchronous buck regulator with power MOSFETs in extremely small package. The RAA207703GBM delivers high output current by small Rds(on) Power MOSFETs. Constant on time control architecture provides fast transient response, and minimize external components. The RAA207703GBM operates skip mode at light load, it provides high efficiency in all load condition. The RAA207703GBM incorporates internal 5V LDO, so the regulator can operates single power supply. Three current ability products can be selected.
特長
- Input voltage range: 5.5 V to 16 V (internal LDO use), 3.0 V to 16 V (external 5 V use)
- Output voltage range: 0.8 V to 5.0 V
- Constant-On-Time control
- Built-in power MOSFETs suitable for PC, Server application
- Internal 5 V LDO for single power supply operation
- 5 V LDO / external 5 V input selectable (LDO remote ON/OFF)
- Switching frequency: Adjustable up to 2 MHz
- High average output current, up to 15 A (7703GBM), 10 A (7704GBM), 5 A (7705GBM)
- Controllable driver: Remote ON/OFF
- Power Good function
- Over current protection/Over voltage protection/Thermal shutdown function
- Built-in bootstrapping diode
- Soft Start period adjustable
- Enhanced light load mode function for higher efficiency
- Extremely small chip size package with solder bump
- Pb-Free/Halogen-Free
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.76 MB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.21 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.30 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター