メインコンテンツに移動

概要

説明

このリファレンスデザインは、商業ビル向けの多波長式煙検知器を提供します。 本ボードは、RL78/G22マイクロコントローラ、アナログ・フロントエンド(AFE)、LED、フォトダイオード、およびいくつかの外付け部品のみで構成されています。 また、RL78/G22のSNOOZEモードシーケンサ(SMS)を活用することで、超低消費電力と高精度な煙検知を実現し、コンパクトな多波長式煙検知器の設計が可能になります。

特長

  • 小型、低消費電力、高性能のマイコン
  • 必要なすべての周辺機能を備えた、光電式煙検出用の統合型低消費電力AFE
  • 外付け部品を最小限に抑えることで、最小のBOMと小型化を実現

アプリケーション

  • 商業用および家庭用の煙検知器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.26 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.19 MB
アプリケーションノート PDF 840 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 879 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.67 MB
2件

ビデオ&トレーニング

超低消費電力の煙感知器ソリューション

この動画では、超低消費電力で高精度な煙感知器ソリューションをご紹介します。
煙感知器の種類、煙検知方式、そして改訂されたUL規格に適合するために複数のLEDを使用した煙感知器ソリューションについて解説します。

詳細については、商業ビル用煙感知器ルネサスをご覧ください。