メインコンテンツに移動

概要

説明

本デモンストレーションキットは、半円形の金属ディスクの回転を検知する2つの平面コイルと、基準信号を生成する1つの平面コイルから構成され、回転数のみならず順方向/逆方向の回転方向検知も可能です。また、コアレス平面コイルを用いることで、永久磁石に対する高い耐タンパ性があり、コア付きコイルと比較してより高い検知感度を達成しています。

また、ストップモードを積極的に活用して検知を行うため、平均消費電流を最低レベルに抑えることが可能(IAVG=4.5μA@32サンプリング/秒)であり、長時間にわたる電池動作に対応します。

特長

  • デモンストレーションボード
  • 説明書
  • CD-ROM
  • GUI
  • アプリケーションノート

アプリケーション