概要
説明
Evaluation Kit RE01 1500KBはRE01 1500KBを用いた半永久的にバッテリメンテナンスを不要とするエナジーハーベストとユーザHWシステムを組み合わせて、評価・開発が可能な評価キットです。
設計支援情報
クイックスタート | ダウンロード |
---|---|
クイックスタートガイド | Evaluation Kit RE01 1500KB Quick Start Guide (PDF) |
動作確認用LCDデモサンプルコード(R_GDTドライバサンプルコード) | R_GDT Driver Sample Code (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group, 256KB Group Application Note Rev.1.05 - Sample Code (ZIP) |
エナジーハーベスト用デモサンプルコード | GDT and SMIP Sample Code with EHC (Using CMSIS Driver Package) for RE01 1500KB Group Application Note Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) |
エナジーハーベストシステムのパワーマネージメント | RE01 1500KB Group, 256KB Group Maintenance free power management by RE energy harvesting controller Rev.1.11 - Sample Code (ZIP) |
電流測定用サンプルコード | Current Measurement in Different Power Modes and Clock Frequencies for RE01 1500KB Group Application Note Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) |
ハードウェア技術情報 | ダウンロード | |
---|---|---|
ユーザーズマニュアル | Evaluation Kit RE01 1500KB User's Manual (PDF) | |
回路図 | メインボード | Evaluation Kit RE01 1500KB Main Board Schematics (PDF) |
MIP-LCD拡張基板 | Evaluation Kit RE01 MIP-LCD Expansion Board Schematics (PDF) | |
設計データ | EKRE01-1500KB Design Data (ZIP) |
開発環境・ソフトウェア | ダウンロード |
---|---|
REファミリ開発環境・ソフトウェア | REファミリ開発環境 |
特長
- 発電素子、二次電池接続IFと、弊社Webサイトで提供しているサンプルコードにより、エナジーハーベストシステムを含む、RE01 1500KB全周辺機能の評価が可能です。
- Arduino Uno Header、PMOD I/Fにより、ユーザーのHWシステムを組み合わせたエナジーハーベストシステムの評価が可能です。
- On Board Debug機能を備え、同梱のUSBケーブルをホストPCを繋げるだけで、プログラムのデバッグが可能です。
- 同梱物
- メインボード
- PMOD互換 低消費LCD(Memory-In-Pixel LCD)拡張基板(京セラ㈱:TN0181ANVNANN-AN00搭載)
- ソーラーパネル(Panasonic㈱:AM-1815CA)
- USBケーブル (Type-Aオス~Micro-Bオス)
アプリケーション
製品選択
適用されたフィルター