RA0E1 Fast Prototyping Board
RA0E1 Fast Prototyping Boardは、 RA0E1 MCUを搭載し様々なアプリケーションのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。 さらに、Arduino...
RA0E2 Fast Prototyping Boardは、 RA0E2 MCUを搭載し様々なアプリケーションのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA0E2 Fast Prototyping Boardと各種無線ボードや各種センサを接続するため、およびRA0E2マイコンの性能を発揮するためのサンプルソフトウェアを用意しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード | ZIP 10.63 MB | |
サンプルコード |
[Software=RA Flexible Software Package|v5.9.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ZIP
11.78 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler:
GNU ARM Embedded
Function:
Software Package
IDE:
e2 studio
|
|
サンプルコード |
[Software=RA Flexible Software Package|v5.9.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ZIP
1.93 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler:
GNU ARM Embedded
Function:
Software Package
IDE:
e2 studio
|
|
3件
|
RA0E1 Fast Prototyping Boardは、 RA0E1 MCUを搭載し様々なアプリケーションのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの作成およびデバッグが可能です。 さらに、Arduino...
適用されたフィルター
この動画では、RAファミリを初めて使用されるお客様を対象に、Fast Prototyping Boardを使用してソフトウェア開発を行うための、開発環境の導入、プロジェクトの生成と動作確認の手順をガイドします。
ここでは、FPB-RA0E1(Debugger: J-Link ARM)を使用した例を紹介します。
関連資料
RAファミリを拡充し、ローエンドのRA0シリーズ第二弾として、動作温度範囲と搭載メモリを拡大した「RA0E2」を発売 | ニュース | 2025年4月22日 |
システムコスト削減のためのローエンドMCUの選択 | ブログ | 2025年4月22日 |