概要
説明
AT25QF2561Cは、256Mビットのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)フラッシュ・メモリ・デバイスで、大容量メモリを要する、産業、民生、およびコネクテッドなどのアプリケーション向けに開発されています。 フラッシュメモリから起動したプログラムメモリを組み込みRAMや外部RAMに格納したり、フラッシュメモリから直接コードを実行(XiP)したりできます。 AT25QF2561Cは、最大84MHzのデータの二重転送レートに加えて、最大133MHzで動作するクワッドSPIおよびQPIインターフェイスをサポートすることで高速実行を可能にしています。 AT25QF2561Cでは、クワッドSPIがデフォルトで有効になっています。 他のすべての機能とパフォーマンス メトリックは 、 AT25SF2561C と同様です。
特長
- 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
- 標準ブロックアーキテクチャ
- デュアルI/O、クワッドI/O、QPI、XiP操作をサポート
- クワッドSPIが有効(デフォルト)
- 最大133MHz
- 最大84MHzの二重転送レート(DTR)
- XiPの連続読み取り、ラップ、バーストモード
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。