メインコンテンツに移動

概要

説明

The 72420 is a 64 x 8 SyncFIFO™ with clocked read and write controls. This FIFO is useful for a wide variety of data buffering needs, such as graphics, Local Area Networks (LANs), and interprocessor communication. It has 8-bit input and output ports. The Read Clock can be tied to the Write Clock for single clock operation or the two clocks can run asynchronous of one another for dual clock operation.

特長

  • 10 ns read/write cycle time
  • Read and Write Clocks can be asynchronous or coincidental
  • Dual-Ported zero fall-through time architecture
  • Empty and Full flags signal FIFO status
  • Almost-Empty and Almost-Full flags set to Empty+7 and Full-7, respectively
  • Output enable puts output data bus in high-impedance state
  • Available in 28-pin 300 mil plastic DIP
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター