メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL1535A is a very low power dual channel differentiated amplifier designed for central office line driving for DMT ADSL2+ solutions. This device features a high drive capability of 600mA while consuming 7. 5mA of supply current per amplifier from ±12V supplies. This driver achieves a typical distortion of less than -75dBc, at 1MHz into a 50Ω load. The ISL1535A is available in a 28 Ld HTSSOP package and a 24 Ld QFN package. This device is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range. The ISL1535A has two control pins, C0 and C1, per channel. With the selection of C0 and C1, the device can be set into full-IS power, 3/4-IS power, 1/2-IS power, and power-down disable modes. The ISL1535A maintains excellent distortion and load driving capabilities even in the lowest power settings. The ISL1535A has extended bandwidth, low THD and high slew rate for ADSL2+ applications.

特長

  • Drives 400mA at 16VP-P on ±12V supplies
  • 21.4VP-P differential output drive into 100Ω
  • 20.6VP-P minimum differential output drive into 60Ω
  • -75dBc typical driver output distortion driving 50Ω at 1MHz and 1/2-IS bias current
  • Quiescent current of 7.5mA per amplifier in Full-IS mode
  • 100MHz BW at AV = 10
  • Current control pins to select power modes
  • Pin-to-pin replacement for EL1527 and EL1537
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 188 KB
データシート ログインしてダウンロード
EOL通知 PDF 1.17 MB
製品アドバイザリ PDF 363 KB
製品変更通知 PDF 98 KB
製品変更通知 PDF 135 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。