メインコンテンツに移動

概要

説明

新規ご採用につきましては推奨いたしません。

PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
PS2505L-1, -4 は,PS2505-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。

特長

  • AC 入力対応型
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
  • 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2505L-1-F3:2 000 個/リール
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.08 MB
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
アプリケーションノート PDF 1.18 MB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター