概要
説明
シリアルインタフェースで接続することにより容易に既存システムをEtherCAT対応スレーブシステムへアップグレードすることが可能。
注意事項 : 本ページ掲載のソリューションキットを用いた評価にあたり
本ソリューションキットを用いて評価を行うためには、下記の様なスレーブスタックコード作成ツールとマスタ機能が別途必要となります。必要に応じ入手をお願いいたします。
- EtherCAT Slave Stack Code (SSC)
- EtherCATマスタ
特長
- TS-EC-1-COM-E (テセラ社製)通信モジュールボード
- インタフェース
- EtherCAT (2ch), RS-485 (1ch), USB (1ch), CAN (1ch), I 2C (1ch), SPI (1ch), GPIO
- インタフェース
- EtherCAT Communicationコンフォーマンステスト項目
- Test Report Number: 0x766_002, CTT Version: V.2.1.00
- Indicator Test: OK
- Labeling Test: OK
- Distribute clock: OK
- Explicit Device ID: OK
- CoE Mailbox protocol: OK
- CiA402 profile: -
- Interoperability Test: OK
- Test Report Number: 0x766_002, CTT Version: V.2.1.00
- EtherCAT with CiA402 Profileコンフォーマンステスト項目
- Test Report Number: 0x766_003, CTT Version: V.2.1.00
- Indicator Test: OK
- Labeling Test: OK
- Distribute clock: OK
- Explicit Device ID: OK
- CoE Mailbox protocol: OK
- CiA402 profile: OK
- Interoperability Test: OK
- Test Report Number: 0x766_003, CTT Version: V.2.1.00
- EtherCAT with Semi Device Profileコンフォーマンステスト項目
- 対応予定