メインコンテンツに移動

概要

説明

The SDAH01 evaluation kit is used to assess the HS300x high performance humidity and temperature sensor chip. The hardware allows users to carry out data logging experiments, and can communicate with the Renesas software on a PC through a standard USB interface. This software makes it possible to view measurements in real-time, adjust the resolution of the sensor, configure measurement parameters, and download previously logged measurements. The evaluation board can be powered directly from the USB port of a computer, or from a 1632 coin cell battery to enable fully autonomous (untethered) data logging.

特長

  • SDAH01 evaluation board
  • HS3001 sensor module
  • Sensor module extension cable
  • USB key with Renesas demo software
  • USB cable
  • Quick-start guide
  • User guide

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 447 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。