概要
説明
The RJP1CS23DWA 1250V, 30A, trench insulated-gate bipolar transistor (IGBT) offers a low collector to emitter saturation voltage and can be used for inverter applications. It is available in an Unsawn wafer package type.
特長
- Renesas generation 7th Trench IGBT
- Low collector to emitter saturation voltage VCE(sat) = 1.55V typ. (at IC = 30A, VGE = 15V, Tc = 25 °C)
- Moderate speed switching
- Short circuit withstands time (10μs min.)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 151 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 655 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.23 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 1.16 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター