概要
説明
RAJ306010は、三相ブラシレスDCモータ用の汎用モータ制御ICです。 RAJ306010は、MCU(RL78/G1F)とプリドライバを1パッケージに内蔵しています。 プリドライバには、3つのハーフブリッジゲートドライバ、5Vレギュレータ、電流センス・アンプ、ホールICコンパレータ、Back-EMFアンプ、各種保護機能などを搭載しています。
特長
- 動作電源電圧:6V〜42V
- 動作温度:
- o RAJ306010 TA = -40°C~+85°C
- o RAJ306010Z TA = -40°C~+105°C
- 低消費電力]: VM電流(5V/7Vレギュレータ、チャージポンプを除く):
[MCUブロック]:+5.2mA(HS モード:fIH = 32MHz、VDD = 5V)
[プリドライバ部]:+ 13.5mA [VM = 22.5V]
VMスタンバイ電流:64μA (typ.)
コントローラ機能
- CPU:16ビット CISC CPU(RL78/G1F)
- フラッシュROM:64KB、データフラッシュ:4KB、RAM:5.52KB
- CSI: 2 Ch, SPI, 2ch, IIc, 2ch, UART: 1ch
- タイマ
- タイマアレイユニット:1ユニット - 16ビット、4ch
- モータ制御用タイマRD - 16ビット、2ch
- エンコード機能付きタイマRG - 16ビット、1ch
- 64MHz モータ制御入力キャプチャタイマ(タイマRX)
- 10ビット分解能A/DCコンバータ:9ch
- GPIO:28ch、入力用ポート:2ch
プリドライバ機能
- 6 N-MOSFET用ハーフブリッジゲートドライバ3個
- ゲートドライブピーク電流を最大500mAまで調整可能
- 自己整合デッドタイムジェネレータ機能
- 5Vレギュレータ内蔵
- ゲート駆動電圧(10V、13V)に応じてシングル/ダブルのブーストチャージポンプを選択可能
- ホールセンサ付きモータとセンサレスモータに対応
- 1シャント電流センスアンプ内蔵(ゲイン調整可能)
- 保護機能内蔵:UVLO、過温度、過電流、過電圧、ホールICタイプ用モータロック、アラームコンディションインジケータ
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ボード&キット
RTK0EML2C0S01020BJ
アクティブ
RAJ3060xxモータ制御IC用BLDCモータ制御評価システム
本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。
RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで、モータ制御の基本的な評価を行うことができます。また、ユーザが用意したモータやMOSFETを接続して評価することもできます。
Recommended Documents:
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
高性能なモータ制御IC
ルネサスは、産業、家電向けに、安全で効率的なセンサレスブラシレスDCモータ制御の設計に最適な高集積のモータ制御ICを提供します。このICはモータ効率を35%向上させ、基板サイズも50%削減し、モータ制御アプリケーションの開発を加速させることができます。
Video List
ニュース&ブログ
ニュース
2021年4月1日
|
ブログ
2021年4月1日
|