メインコンテンツに移動

概要

説明

PS9121 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプ高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

特長

  • 低消費電力(VCC = 3.3 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(⏐tPHL-tPLH⏐ = 35 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
  • 小型パッケージ(SO-5)
  • 伝送速度が速い(15 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品:PS9121-F3, F4:2 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008902 (オプション対応いたします)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 350 KB English
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.67 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
製品変更通知 PDF 163 KB English
アプリケーションノート PDF 957 KB
7件