概要
説明
The CRD5AS-12B 600V reverse conducting thyristor for medium power offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for switching mode power supply applications.
特長
- IT (AV): 5A
- VDRM : 600V
- IGT: 100μA
- Tj: 150 ºC
- Built-in reverse conducting diode
- Planar Passivation Type
- RoHS Compliant
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 469 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 281 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター