メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR6CM-12B 600V, 6A thyristor for medium power offers a 1V gate trigger voltage, 10mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.

特長

  • IT(AV): 6A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 10mA
  • Tj: 150 °C
  • Non-insulated Type
  • Planar Passivation Type

製品比較

アプリケーション

  • General-purpose
  • Power supply
  • Motor control
  • Heater control

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 465 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 248 KB English
製品別信頼性資料 PDF 291 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター