メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR2AS-16A 800V, 2A thyristor for low power use offers a 0.8V gate trigger voltage, 0.1mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for Earth leakage circuit breaker, igniter, and electric tool applications.

特長

  • IT(AV): 2A
  • VDRM: 800V
  • IGT: 100μA
  • Planar Passivation Type
  • RoHS Compliant

製品比較

アプリケーション

  • Earth leakage circuit breaker
  • Igniter
  • Electric tools

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 470 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 280 KB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター