メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.

特長

  • IT(RMS): 8 A
  • VDRM : 1000 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III : 30 mA
  • Viso : 2000 V
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • UL Recognized : Yellow Card No. E223904

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 96 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
2件