メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.

特長

  • IT (RMS) : 8 A
  • VDRM : 700 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGTIII : 30 mA
  • Viso : 1500 V
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type
  • UL Applying

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 185 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
2件