メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.

特長

  • IT (RMS) : 8 A
  • VDRM : 700 V
  • IFGTI , IRGTI, IRGTIII : 50 mA
  • Viso : 1800 V
  • The product guaranteed maximum junction temperature 150°C.
  • Insulated Type
  • Planar Type
  • UL Recognized : File No. E223904

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 97 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 280 KB
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター