概要
説明
The BCR8FM-12LB 600V, 8A Triac for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for motor control, heater control, power supply, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.
特長
- IT (RMS): 8A
- VDRM: 600V
- Tj: 150 °C
- IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30mA
- Insulated type
- Planar passivation type
- Viso: 2000V
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 512 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 291 KB | |
3件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター