メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR3AM-12B 600V, 3A Triac for low power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 15mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 150 °C, and can be used for AC switch, fan motor, electric rice cooker, electric pot, washing machine, and other resistive load applications.

特長

  • Breakover voltage: 600V
  • Breakover current: 3A
  • Gate trigger voltage: 1.5V
  • Gate trigger current: 15mA
  • RoHS compliant
  • Temperature operating range: -40 °C to 150 °C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 217 KB
製品変更通知 PDF 250 KB English
製品別信頼性資料 PDF 278 KB
3件