メインコンテンツに移動

概要

説明

The BCR1AM-14A 700V, 1A Triac for low power use offers a 2V gate trigger voltage, 5mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for washing machine, electric fan, air cleaner, solid state relay, and other general-purpose AC control applications.

特長

  • IT (RMS): 1A
  • VDRM: 700V
  • IFGTI: 5mA
  • IRGTI, IRGTIII: 5mA
  • IFGTIII: 10mA
  • Non-insulated type
  • Planar passivation type
  • RoHS compliant
  • Halogen-free package (PRSS0003DJ-A)
  • Completely Pb-free package (PRSS0003DJ-A)

製品比較

アプリケーション

  • General-purpose AC control
  • Washing machines
  • Electric fans
  • Air cleaners
  • Solid state relays

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 374 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品変更通知 PDF 250 KB English
製品別信頼性資料 PDF 281 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター